text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugaszolható összekötő
Kivitel 1
reteszrögzítéssel
Kivitel 2
6-pólusú
Alak
A
Alaktípus
egyenes aljzattal
Alaptest anyaga
poliuretán
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
poliuretán
Komponensek színe
fekete
P=kábelhossz
2000
D1
4,5
EMC kompatibilitás
árnyékolatlan
Hajlítási ciklusok száma max.
2000000 (25 °C)
Hajlítási sugár kábel mozgatott
≥ 5 x D1
Hajlítási sugár kábel rögzített
≥ 10 x D1
Halogénmentes
igen
Hőmérséklet-tartomány kábel mozgatott
-25 °C - +90 °C
Hőmérséklet-tartomány kábel rögzített
-50 °C - +90 °C
Méretezési lökőfeszültség V
800
Méretezési áram (40 °C) A
1,5
Névleges feszültség V
300 AC
Szennyezettségi fok
3
UNSPSC Code
31161527
Vezető ellenállása (20 °C) Ω/Km
79
Vezetők száma x vezető-keresztmetszet
6 X 0,25 mm²
Vizsgálófeszültség V
2500 AC
Védettségi fokozat
IP65
Üzemi feszültség V
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház: PUR
Kábel: PUR
Szigetelés huzal: PP
Érintkező: CuZn (sárgaréz) / CuSn (bronz)
Érintkező felülete: Au (arany).
Kivitel
Persely (anya).
Ház színe: fekete.
Kábel színe: fekete.
További információk
Elektromos csatlakozók reteszrögzítéssel (Snap-in).
Elektromos csatlakozók, kábelnél körbe fecskendezett.
Az elektromos csatlakozókat berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában történő felhasználásra tervezték.
Műszaki adatok
Mechanikai élettartam: > 50 csatlakozási ciklus.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak