Összekötőkábel GST15I3 csatlakozódugó poliamid fehér 80162-05-123X800
Mennyiségi egység
38,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötőkábel
Kivitel 1
GST15I3 csatlakozódugó
Kivitel 2
GST15I3 persely
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fehér
Komponens
anyaga
PVC
Komponensek
színe
narancssárga
L=Hossz
800
Kábeltípus
H03VV-F
Méretezési feszültség
V
250
Névleges áramerősség
A
16
UNSPSC Code
43202216
Vezetők
száma x
vezető-keresztmetszet
3X0,5 mm²
Védettségi fokozat
IP20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház: poliamid PA.
Kábel: PVC.
Huzal szigetelése: PVC.
Huzalsodrat: réz.
Kábel: PVC.
Huzal szigetelése: PVC.
Huzalsodrat: réz.
Kivitel
Ház: persely (aljzat/dugó).
Ház színe: fehér.
Kábel színe: narancssárga.
Vezetékjelölés: a DIN EN 0293-308 szabvány szerint.
Ház színe: fehér.
Kábel színe: narancssárga.
Vezetékjelölés: a DIN EN 0293-308 szabvány szerint.
További információk
Csatlakozókábel LED-lámpák összekapcsolásához.
1. oldal: GST15i3 csatlakozó dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST15i3 aljzat. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Száraz helyiségekben történő használatra, könnyű elektromos készülékek csatlakoztatására közepes mechanikai igénybevétel mellett.
1. oldal: GST15i3 csatlakozó dugó. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
2. oldal: GST15i3 aljzat. Önreteszelő (szerszámmal kilazítható).
Száraz helyiségekben történő használatra, könnyű elektromos készülékek csatlakoztatására közepes mechanikai igénybevétel mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Rugalmas fektetés esetében: -5 °C és +70 °C között.
Rögzített fektetés esetében: -40 °C és +70 °C között.
Rögzített fektetés esetében: -40 °C és +70 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.