Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csésze anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
Gyártói cikkszám
3412426
Gépház anyaga
Gépház anyagszám
1.4301
Gépházfedél anyaga
Gépházfedél anyagszáma
Kapcsolási idő be
Kapcsolási idő ki
Környezeti hőmérséklet
Közeg
Közeg hőmérséklete
Közegnyomás
Max. viszkozitás
Működtetési mód
pneumatikus
Névleges belméret DN
15
Névleges nyomás a szerelvényen
10
Repesztőnyomás
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Szerelvény csatlakozás
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
Vezérlés típusa
Vezérlő közeg
Vezérlő segédlevegő csatlakozása 12
M5
Visszatérítés típusa
WA_NR
Záróelem anyaga
EPDM
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
Élelmiszerekhez alkalmas
Üzemi nyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.