text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-V15V15
Megnevezés
Belső átmérő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Engedély
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Golyó anyaga
Golyó anyagszáma
Gyártó Termék neve
VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-V15V15
Gyártói cikkszám
4810857
Gépház anyaga
Gépház anyagszám
Indítónyomaték nyomáskülönbségnél, névleges nyomás, PN szerelvény
Kapcsolásiállapot-jelzés
Karima furatkép
Korrózióállósági osztály KBK
Közeg
Közeg hőmérséklete
Működtetési mód
mechanikus
Névleges belméret DN
65
Névleges nyomás a szerelvényen
20
Rögzítési mód
Szabvány alapján
Szelepfunkció
Szerelvény csatlakozás
Tengely anyaga
Tengely anyagszám
1.4401
Terméksúly
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak