text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VAPB-2 1/2-F-25-F07
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Golyó anyaga
Golyó anyagszáma
Gyártó Termék neve
VAPB-2 1/2-F-25-F07
Gyártói cikkszám
534310
Gépház anyaga
Gépház anyagszám
Indítónyomaték nyomáskülönbségnél, névleges nyomás, PN szerelvény
Kapcsolásiállapot-jelzés
Karima furatkép
Korrózióállósági osztály KBK
Közeg
Közeg hőmérséklete
Lazítónyomaték nyomáskülönbségnél 10 bar
Működtetési mód
mechanikus
Névleges belméret DN
Névleges nyomás a szerelvényen
25
Rögzítési mód
Szabvány alapján
Szerelvény csatlakozás
Tengely anyaga
sárgaréz
Tengely anyagszám
Terméksúly
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak