text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Golyó anyaga
Golyó anyagszáma
Gyártó Termék neve
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Gyártói cikkszám
534307
Gépház anyaga
Gépház anyagszám
Indítónyomaték nyomáskülönbségnél, névleges nyomás, PN szerelvény
Kapcsolásiállapot-jelzés
Karima furatkép
Korrózióállósági osztály KBK
Közeg
Közeg hőmérséklete
Lazítónyomaték nyomáskülönbségnél 10 bar
Működtetési mód
mechanikus
Névleges belméret DN
32
Névleges nyomás a szerelvényen
40
Rögzítési mód
Szabvány alapján
Szerelvény csatlakozás
Tengely anyaga
sárgaréz
Tengely anyagszám
Terméksúly
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
WA_NR
szerkezeti felépítés
Áramlásirány
Átfolyás Kv
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak