text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L
Megnevezés
Alkalmasság vákuumhoz
igen
Anyag égéspróba
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
C-érték
Elektromos teljesítményfelvétel
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi nyomásra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L
Gyártói cikkszám
8047503
Gépház anyaga
Kapcsolási idő be
Kapcsolási idő ki
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Megengedett feszültségingadozások
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás, levegőztetés 6->5 bar
Normális névleges átfolyás, légtelenítés
Névleges átmérő
Névleges üzemi feszültség DC
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Pneumatikus csatlakozás 3
Pneumatikus csatlakozás 4
Raszterméret
Relatív páratartalom
Szelepfunkció
Szelepméret
Szellőzőnyílás csatlakozása
M7
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Távozó levegő funkció
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
Vezérlés típusa
Vezérlő közeg
Vezérlő levegő csatlakozás 14
M5
Vezérlő levegő elvezetés csatlakozása 84
M7
Vezérlőlevegő ellátás
Vezérlőnyomás
Visszatérítés típusa
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Állapotkijelzés
Áramlásirány
Élelmiszerekhez alkalmas
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak