text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
GRLSA-1/4-QS-8
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállító elem
Belső hatlap
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
GRLSA-1/4-QS-8
Gyártói cikkszám
540662
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Lengő csatlakozás anyaga
Fröccsöntött horgany
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás a fojtás irányában
Normális névleges átfolyás a visszacsapás irányában
Normális átfolyás a fojtás irányában 6 -> 0 bar
Normális átfolyás a visszacsapás irányában 6 -> 0 bar
Névleges meghúzási nyomaték
Névleges meghúzási nyomaték tűrése
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Rögzítési mód
becsavarható
Szabályozó csavar anyaga
Szelepfunkció
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömítések anyaga
NBR
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Üreges csavar anyaga
Üzemi közeg
Üzemi nyomás a teljes hőmérséklet-tartományban
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak