text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
GRLA-M5-QS-4-RS-D
Megnevezés
Becsavarozható csap anyaga
sárgaréz
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállító elem
Recézettfejű csavar
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
GRLA-M5-QS-4-RS-D
Gyártói cikkszám
197577
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Lengő csatlakozás anyaga
Normális névleges átfolyás a fojtás irányában
Normális névleges átfolyás a visszacsapás irányában
Normális átfolyás a fojtás irányában 6 -> 0 bar
Normális átfolyás a visszacsapás irányában 6 -> 0 bar
Névleges meghúzási nyomaték
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 2
M5
Rögzítési mód
becsavarható
Szabályozó csavar anyaga
Szelepfunkció
Tengerészeti osztályozás
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
WA_NR
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás a teljes hőmérséklet-tartományban
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak