text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VFFK-C-K-M5-P
Megnevezés
Becsavarozható csap anyaga
Becsavarozható csap szigetelési típusa
Tömítőgyűrű
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Beállító elem
Recézettfejű csavar
Csillapító betét anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VFFK-C-K-M5-P
Gyártói cikkszám
133140
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Normális átfolyás 6 -> 0 bar
Névleges meghúzási nyomaték
Névleges meghúzási nyomaték tűrése
Pneumatikus csatlakozás 1
M5
Rögzítési mód
becsavarható
Szabályozó csavar anyaga
Szelepfunkció
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
WA_NR
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás a teljes hőmérséklet-tartományban
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak