text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
Megnevezés
Alkalmasság vákuumhoz
igen
Bekapcsolási idő
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
VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
Gyártói cikkszám
566467
Gépház anyaga
Kapcsolási időpont
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
Környezeti hőmérséklet
Környezeti és közeg-hőmérséklet korlátozás
Közeg hőmérséklete
Max. negatív ellenőrzési impulzus 1 jelnél
Max. pozitív ellenőrzési impulzus 0 jelnél
Megengedett feszültségingadozások
Működtetési mód
Normális névleges átfolyás
Névleges átmérő
Pneumatikus csatlakozás 1
M5
Pneumatikus csatlakozás 2
M5
Pneumatikus csatlakozás 3
M5
Pneumatikus csatlakozás 4
M5
Pneumatikus csatlakozás 5
M5
Rezgő kifáradási szilárdság
Rögzítési mód
Szelepfunkció
Szelepméret
Tekercs jellemzők
Terméksúly
Távozó levegő funkció
Tömítések anyaga
Tömítési elv
puha
UNSPSC Code
40140000
Vezérlés típusa
Vezérlő közeg
Vezérlő segédlevegő csatlakozása 12/14
M3
Vezérlőlevegő ellátás
Vezérlőnyomás
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Átfedés
Ütőszilárdság
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought