text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10
Megnevezés
solenoid valve
Anyagszám, csavar
1.4301
Gyártó Termék neve
VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10
Gyártói cikkszám
1492206
Kézi segédműködtetés
nincs
Márka
FESTO
Nominal pressure fitting
40
Szivárgás mértéke EN 12266-1 szerint
A
Tömítések anyaga
NBR
Tömítési elv
puha
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak