text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT
Designation
Ambient temperature
Connection strip material
Corrosion resistant class KBK
Fastening type connection block
with through hole
Fastening type valve
with internal thread
Manufacturer Article name
CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT
Manufacturer Item number
550603
Material information
Max. number of pressure zones
2
Max. number of valve spaces
4
Max. tightening torque Valve fastening
Medium temperature
Operating pressure
Pitch dimension
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 3
Pneumatic connection 5
Product weight
WA_NR
assembly position
unlimited
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak