text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VASB-15-1/8-NBR
Megnevezés
Becsavarozható csap anyaga
sárgaréz
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VASB-15-1/8-NBR
Gyártói cikkszám
35411
Hatékony szívóátmérő
Kapcsolási helyzet
fent
Környezeti hőmérséklet
Leszakító erő 70 %-os vákuumnál
Névleges átmérő
Rögzítő menet
Shore keménység
Szorítóerő névleges üzemi nyomásnál
Szín
fekete
Szívó anyaga
NBR
Szívó-átmérő
Szívóforma
Szívórögzítés
Terméksúly
Vákuumcsatlakozás
WA_NR
Üzemi közeg
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak