text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Designation
Ambient temperature
Capture nozzle material
POM
Corrosion resistant class KBK
Ejector characteristic
Housing material
Information about operating and control medium
Jet nozzle material
Kind of fastening
Manufacturer Article name
VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
Manufacturer Item number
526147
Material information
Max. suction volume current against atmosphere
Max. tightening torque
Medium temperature
Nominal operating pressure
Nominal width laval nozzle
Operating medium
Operating pressure
Operating pressure for max. suction volume flow
Operating pressure for max. vacuum
Pitch dimension
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 3
Product weight
Screw connection material
Seals material
NBR
Structural design
Venting time for nominal operating pressure
WA_NR
assembly position
unlimited
max. vacuum
vacuum connection
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak