text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Megnevezés
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csatlakozómenet anyaga
Csavarkötés anyaga
Csavarok anyaga
acél
Ejektor karakterisztika
Elektromos csatlakozás
csatlakozó
Elektromos teljesítményfelvétel
1,2 W
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Gyártói cikkszám
532623
Gépház anyaga
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomásnál
Hangtompító anyaga
Hangtompító kivitel
nyitott
Integrált funkció
Korrózióállósági osztály KBK
Kézi segédműködtetés
visszaugró
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Laval-fuvóka névleges belmérete
Max. szívóoldali térfogatáram atmoszféra ellen
Névleges üzemi nyomás
Pneumatikus csatlakozás 1
Pneumatikus csatlakozás 3
Raszterméret
Rögzítési mód
Sugárfúvóka
Szelepfunkció
Szellőztetési idő névleges üzemi nyomásnál
Szűkülő fúvóka anyaga
POM
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
UNSPSC Code
40140000
Vákuumcsatlakozás
Védettség
WA_NR
szerkezeti felépítés
Üzemi feszültségtartomány DC
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás max. szívóoldali térfogatáramhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak