text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
PE-VK-5.1
Megnevezés
Bekapcsolási pont
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Elektromos csatlakozás
Engedély
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
PE-VK-5.1
Gyártói cikkszám
7451
Kapcsolóelem funkció
Kikapcsolási pont
Környezeti hőmérséklet
Közeg hőmérséklete
Max. kikapcsolási kimenő feszültség AC
250 V
Max. kikapcsolási kimenő feszültség DC
250 V
Mért méret
Mérési eljárás
Pneumatikus csatlakozás
M5
Rögzítési mód
Terméksúly
Védettség
WA_NR
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás MPa
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak