Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
PE-1/8
Megnevezés
Bekapcsolási pont
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Engedély
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
PE-1/8
Gyártói cikkszám
3344
Kapcsolóelem funkció
Kikapcsolási pont
Kábelhossz
Környezeti hőmérséklet
Max. kikapcsolási kimenő feszültség AC
250 V
Max. kikapcsolási kimenő feszültség DC
250 V
Mért méret
Mérési eljárás
Pneumatikus csatlakozás
Rögzítési mód
átmenő furattal
Terméksúly
Védettség
WA_NR
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Üzemi nyomás MPa
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.