text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DSRL-16-180-P-FW
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Billentővasalat beállítási tartománya
Billenőasztal
Csillapítás
Csillapítási szög
Elméleti forgatónyomaték 6 bar nyomásnál
Gyártó Termék neve
DSRL-16-180-P-FW
Gyártói cikkszám
30655
Hajtótengely anyaga
Környezeti hőmérséklet
Max. elfordulási frekvencia 6 bar-nál
Méret
16
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
M5
Pozíciófelismerés
nincs
Rögzítési mód
átmenő furattal
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
WA_NR
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak