Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
ADVU-32-80-A-P-A
Megnevezés
Alapsúly 0 mm löketnél
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csillapítás
Dinamikus tömítések anyaga
Dugattyúrúd anyaga
Dugattyúrúd vége
külső menet
Dugattyúátmérő
Elméleti erő 6 bar-nál, előremenő ág
Elméleti erő 6 bar-nál, visszatérő ág
Fedél anyaga
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
ADVU-32-80-A-P-A
Gyártói cikkszám
156625
Hengercső anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Működési mód
kettős hatású
Peremes csavar anyaga
acél, horganyzott
Pneumatikus csatlakozás
Pozíciófelismerés
Rögzítési mód
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Terméksúly
Változatok
WA_NR
szerkezeti felépítés
Ütközési energia a végállásokban
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.