text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
HGDT-40-A-F
Megnevezés
three-point gripper
Befogópofák száma
3
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Gyártó Termék neve
HGDT-40-A-F
Gyártói cikkszám
560183
Márka
FESTO
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
M5
Pneumatikus csatlakozás, elzárólevegő
M5
Size
40
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak