text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
HGDS-PP-12-P-A-B
Megnevezés
swivel/gripper unit
Befogópofák száma
2
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Gyártó Termék neve
HGDS-PP-12-P-A-B
Gyártói cikkszám
1187955
Hajtótengely anyaga
acél
Márka
FESTO
Méret
12
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
M5
Tömítések anyaga
NBR
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak