text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
HGDS-PP-16-YSRT-A-B
Megnevezés
Befogó funkció
Befogóerő befogópofánként 6 bar-nál nyitás
Befogóerő befogópofánként 6 bar-nál zárás
Befogópofa max. játéka Sz
Befogópofa max. szögjátéka ax,ay
Befogópofák száma
2
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Billentővasalat beállítási tartománya
Billenőasztal
Elméleti forgatónyomaték 6 bar nyomásnál
Fedél anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Gyártó Termék neve
HGDS-PP-16-YSRT-A-B
Gyártói cikkszám
1187960
Gépház anyaga
Hajtótengely anyaga
acél
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Lengőhajtás csillapítása
Lengőhajtás finombeállítása
Löket befogópofánként
Max. elfordulási frekvencia 6 bar-nál
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Max. tömeg külső megfogóujjon egyenként
Megfogópofa anyaga
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
16
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
M5
Pozíciófelismerés lengőhajtás
Pozíciófelismerés megfogó
Rögzítési mód
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
WA_NR
szerkezeti felépítés
Összes befogóerő 6 bar-nál nyitás
Összes befogóerő 6 bar-nál zárás
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought