text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
DHRS-10-A
Megnevezés
Befogó funkció
Befogópofák száma
2
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos megjegyzés az üzemi és vezérlő közegre vonatkozóan
Forgásszimmetria
Gyártó Termék neve
DHRS-10-A
Gyártói cikkszám
1310159
Gépház anyaga
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Max. cserepontosság
Max. erő a befogópofán Fz statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mx statikus
Max. nyomaték a befogópofán My statikus
Max. nyomaték a befogópofán Mz statikus
Max. nyílásszög
Megfogó ismétlési pontossága
Megfogó max. munkafrekvenciája
Megfogópofa anyaga
Min. nyitási idő 6 bar-nál
Min. zárási idő 6 bar-nál
Méret
10
Működési mód
kettős hatású
Pneumatikus csatlakozás
M3
Pozíciófelismerés
Rögzítési mód
Takarósapka anyaga
Terméksúly
Tömegtehetetlenségi nyomaték
WA_NR
szerkezeti felépítés
Összes befogónyomaték 6 bar-nál, nyitás
Összes befogónyomaték 6 bar-nál, zárás
Üzemi közeg
Üzemi nyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak