text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
HGWM-08-EO-G6
Megnevezés
angle gripper
Befogó funkció
Szögvas
Befogópofák száma
2
Gyártó Termék neve
HGWM-08-EO-G6
Gyártói cikkszám
185693
Márka
FESTO
Méret
8
Pneumatikus csatlakozás
M3
Pozíciófelismerés
nincs
Rögzítési mód
belső menettel
Takarósapka anyaga
POM
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak