text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
EGSC-BS-KF-45-125-10P
Megnevezés
Aktuátor csatlakozási kódja
Alapsúly 0 mm löketnél
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Dugattyúrúd anyaga
Előtolási állandó
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Futásteljesítmény irányértéke
Golyósorsós hajtás dinamikus teherbírása
Golyósorsós hajtás statikus teherbírása
Gyártó Termék neve
EGSC-BS-KF-45-125-10P
Gyártói cikkszám
8048303
Gépház anyaga
Hangnyomásszint
Hasznos terhelés irányértéke, függőleges
Hasznos terhelés irányértéke, vízszintes
Irányváltó játéka
Ismétlési pontosság
Járomlap anyag
Karbantartási intervallum
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Lineáris vezető dinamikus teherbírása
Lineáris vezető statikus teherbírása
Max. előtoló erő Fx
Max. gyorsulás
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték My
Max. nyomaték Mz
Max. radiális erő a meghajtószáron
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Motortípus
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Munkalöket
Méret
Orsó anyaga
gördülőcsapágy-acél
Orsó-menetemelkedés
Orsóanyag anyaga
gördülőcsapágy-acél
Orsótípus
Golyósorsó-hajtás
Orsóátmérő
Pozíciófelismerés
Referenciálás
Rögzített csapágyak dinamikus teherbírása
Rögzített csapágyak statikus teherbírása
Rögzítési mód
Szán anyaga
Szánvezető anyaga
gördülőcsapágy-acél
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Tartalék lökethossz
Terméksúly
Tömegtehetetlenségi nyomaték JH egy méter lökethosszonként
Tömegtehetetlenségi nyomaték JL egy kg hasznos terhelésre
Tömegtehetetlenségi nyomaték JO
Vezetősín anyaga
gördülőcsapágy-acél
Védettség
WA_NR
max. sebesség
szerkezeti felépítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak