text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
EGSK-46-500-10P
Megnevezés
Alapsúly 0 mm löketnél
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Előtolási állandó
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Futásteljesítmény irányértéke
Golyósorsós hajtás dinamikus teherbírása
Golyósorsós hajtás statikus teherbírása
Gyártó Termék neve
EGSK-46-500-10P
Gyártói cikkszám
562787
Hajtóműfedél anyaga
Irányváltó játéka
Ismétlési pontosság
Kiegészítő szánok súlya
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Lineáris vezető dinamikus teherbírása
Lineáris vezető statikus teherbírása
Max. előtoló erő Fx
Max. erő Fy
Max. erő Fz
Max. gyorsulás
Max. hajtónyomaték
Max. nyomaték Mx
Max. nyomaték My
Max. nyomaték Mz
Megvezetés
Golyórecirkulációs vezető
Mozgatott tömeg
Munkalöket
Másodrendű nyomaték ly
Másodrendű nyomaték lz
Méret
Orsó anyaga
acél
Orsó-menetemelkedés
Orsóanyag anyaga
acél
Orsótípus
Golyósorsó-hajtás
Orsóátmérő
Profil anyaga
Referenciálás
Rögzített csapágyak dinamikus teherbírása
Rögzített csapágyak statikus teherbírása
Rögzítési mód
Szán anyaga
acél
Szán súlya
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Terméksúly
Tömegtehetetlenségi nyomaték JH egy méter lökethosszonként
Tömegtehetetlenségi nyomaték JO
Védettség
WA_NR
Zárófedél anyaga
max. sebesség
szerkezeti felépítés
Üresjárati meghajtónyomaték
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak