text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
ESBF-LS-32-400-2.5P
Megnevezés
Elektromos henger
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Dugattyúrúd vége
külső menet
Gyártó Termék neve
ESBF-LS-32-400-2.5P
Gyártói cikkszám
8022572
Márka
FESTO
Méret
32
Orsó anyaga
gördülőcsapágy-acél
Orsóanyag anyaga
gördülőcsapágy-acél
Piston rod thread
M10x1.25
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought