Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
ESBF-BS-40-300-5P
Megnevezés
Elektromos henger
Aktuátor csatlakozási kódja
Alapsúly 0 mm löketnél
Bekapcsolási idő
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csavarok anyaga
Dugattyúrúd anyaga
Dugattyúrúd max. elfordulási szöge ±
Dugattyúrúd menet
Dugattyúrúd vége
külső menet
Elfordulás elleni biztosítás/vezető
Fedél anyaga
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
ESBF-BS-40-300-5P
Gyártói cikkszám
8022575
Hasznos terhelés irányértéke, függőleges
Hasznos terhelés irányértéke, vízszintes
Hengercső anyaga
Irányváltó játéka
Ismétlési pontosság
Korrózióállósági osztály KBK
Környezeti hőmérséklet
Löket
Max. előtoló erő Fx
Max. gyorsulás
Max. hajtónyomaték
Max. radiális erő a meghajtószáron
Motortípus
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél
Mozgatott tömeg ráadás 10 mm-es löketenként
Méret
40
Orsó anyaga
gördülőcsapágy-acél
Orsó-menetemelkedés
Orsóanyag anyaga
gördülőcsapágy-acél
Orsótípus
Orsóátmérő
Pozíciófelismerés
Relatív páratartalom
Rögzítési mód
Szabvány alapján
Súlyrátét 10 mm-es löketenként
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömegtehetetlenségi nyomaték JH egy méter lökethosszonként
Tömegtehetetlenségi nyomaték JL egy kg hasznos terhelésre
Tömegtehetetlenségi nyomaték JO
Védettség
WA_NR
max. sebesség
szerkezeti felépítés
Élelmiszerekhez alkalmas
Üresjárati meghajtónyomaték
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.