text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NECU-M-PPG5PP-C1-PN
Megnevezés
Csatlakozásgyakoriság
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
NECU-M-PPG5PP-C1-PN
Gyártói cikkszám
5195383
Gépház anyaga
Ház színe
ezüst
Kiegészítő funkciók
Korrózióállósági osztály KBK
Kábelkivezetés
egyenes
Kábeltömszelence
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Lökőfeszültség szilárdság
Protokoll
Szennyezettségi fok
3
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömítések anyaga
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték névleges keresztmetszete (AWG)
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Égéspróba
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak