Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
NECU-S-M12G4-P1-IS
Megnevezés
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Csatlakozásgyakoriság
50
Csatlakozási keresztmetszet
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
NECU-S-M12G4-P1-IS
Gyártói cikkszám
570953
Gépház anyaga
Hollandi anya anyaga
Kábeltömszelence
Környezeti hőmérséklet
Lökőfeszültség szilárdság
Megengedett kábelátmérő
Rögzítési mód
menetes hüvellyel
Szabvány alapján
Szennyezettségi fok
3
Terméksúly
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány DC
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.