Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
MSSD-F-M16
Megnevezés
Csatlakozásgyakoriság
50
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
3
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Csavarszorító
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Földelővezeték csatlakozása
Gyártó
Termék neve
MSSD-F-M16
Gyártói cikkszám
539710
Gépház anyaga
Ház színe
fekete
Korrózióállósági osztály KBK
Kábelkivezetés
Kábeltömszelence
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Lökőfeszültség szilárdság
Szennyezettségi fok
3
Terméksúly
Tudnivaló a kábel kivezetésére vonatkozóan
Tömítések anyaga
Vezeték névleges keresztmetszete
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány AC
Üzemi feszültségtartomány DC
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.