Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
NEBB-M8G4-P-10-LE4
Megnevezés
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
4
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
kör
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
egyenes
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
4
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
4
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
4
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
NEBB-M8G4-P-10-LE4
Gyártói cikkszám
8066663
Gépház anyaga
Hajlítási szög, rögzített kábelvezetés
Ház színe
fekete
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
PVC
Kábelköpeny színe
szürke
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Lökőfeszültség szilárdság
Menetes reteszelés anyaga
Szabványnak megfelelő
Szennyezettségi fok
3
Szigetelő burkolat anyaga
PVC
Terméksúly
Tömítések anyaga
NBR
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Érvégek
Üzemi feszültségtartomány AC
Üzemi feszültségtartomány DC
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.