text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
KMP4-25P-10-PUR
Megnevezés
connecting cable
Connection frequency
50
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
25
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
25
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
25
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
25
Gyártó Termék neve
KMP4-25P-10-PUR
Gyártói cikkszám
193019
Ház színe
fekete
Kábelköpeny színe
szürke
Márka
FESTO
Szennyezettségi fok
3
Tömítések anyaga
NBR
Vezeték megnevezése
tartozékokkal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak