text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9
Megnevezés
CE-jel (lásd Megfelelőségi nyilatkozat)
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
csatlakozó
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
egyenes
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
10
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
csatlakozó
Elektromos csatlakozás 2, foglalt pólusok/erek száma
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 2, kábelkivezetés
egyenes
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
Ellenőrzési feltételek, vezeték
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Gyártó Termék neve
NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9
Gyártói cikkszám
8072582
Hajlítási szög, mozgó kábelvezetés
Hajlítási szög, rögzített kábelvezetés
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
PVC
Kábelköpeny színe
fekete
Kábelátmérő
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Lökőfeszültség szilárdság
Szennyezettségi fok
1
Terméksúly
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought