text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
NEBC-C-S1WA9HS-K-5-N-B-LE5-PT-S10
Megnevezés
Csatlakozásgyakoriság
50
Csavarok anyaga
nemesacél
Dugós érintkező anyaga
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 1, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 1, foglalt pólusok/erek száma
5
Elektromos csatlakozás 1, funkció
Elektromos csatlakozás 1, kivitel
szögletes   
Elektromos csatlakozás 1, kábelkivezetés
Elektromos csatlakozás 1, pólusok/erek száma
Elektromos csatlakozás 1, rögzítés módja
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozási technológia
Elektromos csatlakozás 2, csatlakozástípus
Elektromos csatlakozás 2, funkció
Elektromos csatlakozás 2, pólusok/erek száma
5
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Fontos tudnivalók a védettségi fokozatra vonatkozóan
Földelővezeték csatlakozása
Gyártó Termék neve
NEBC-C-S1WA9HS-K-5-N-B-LE5-PT-S10
Gyártói cikkszám
2376019
Gépház anyaga
Hajlítási szög, mozgó kábelvezetés
Hajlítási szög, rögzített kábelvezetés
Ház színe
szürke
Korrózióállósági osztály KBK
Kábel felépítése
Kábelhossz
Kábelköpeny anyaga
PVC
Kábelköpeny színe
szürke
Kábelátmérő
Kábelátmérő tűrése
Környezeti hőmérséklet
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetésnél
Különleges jellemzők
Protokoll
Szabvány alapján
Szennyezettségi fok
3
Szigetelő burkolat anyaga
PVC
Terméksúly
Tárolási hőmérséklet
Tömítések anyaga
EPDM
Vezeték megnevezése
Vezeték névleges keresztmetszete
Vezeték tulajdonság
szabványos
Védettség
WA_NR
Áramterhelhetőség 40°C fokon
Üzemi feszültségtartomány DC
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak