Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
QSMTL-M5-4
Megnevezés
Bevezetések száma
1
Corrosion resistant class KBK
Csomag mérete
10
Fontos megjegyzés az anyagra vonatkozóan
Gyártó
Termék neve
QSMTL-M5-4
Gépház anyaga
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás
Information about operating and control medium
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Kioldó gyűrű színe
kék
Környezeti hőmérséklet
Manufacturer
Item number
153361
Nominal tightening torque
Number of outlets
2
Névleges átmérő
Operating pressure complete temperature range
Pneumatic connection 1
Pneumatikus csatlakozás 2
Seal type on stud
sealing ring
Size
mini
Tengerészeti osztályozás
Terméksúly
Tolerance to nominal tightening torque
Tube seal, hose seal material
NBR
Tömlőszorító bilincs anyaga
WA_NR
assembly position
unlimited
szerkezeti felépítés
Üzemi közeg
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.