text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
QSTF-3/8-12-B
Megnevezés
push-in T-fitting
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Bevezetések száma
1
Csomag mérete
1
Gyártó Termék neve
QSTF-3/8-12-B
Gyártói cikkszám
153190
Kimenetek száma
2
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Kioldó gyűrű színe
kék
Márka
FESTO
Méret
szabványos
Tömlőtömítés anyaga
NBR
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak