text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
QSLV6-G1/2-12
Megnevezés
multiple distributor
Becsavarozható csap szigetelési típusa
Tömítőgyűrű
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Bevezetések száma
1
Csomag mérete
1
Gyártó Termék neve
QSLV6-G1/2-12
Gyártói cikkszám
186262
Kimenetek száma
6
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Kioldó gyűrű színe
kék
Márka
FESTO
Méret
szabványos
Tömlőtömítés anyaga
NBR
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak