Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Gyártó cikkszáma
QSLV3-G1/4-10
Designation
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Hose clamping segment material
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer
Article name
QSLV3-G1/4-10
Manufacturer
Item number
186239
Maritime classification
Material information
Nominal tightening torque
Nominal width
Number of outlets
3
Number of supply lines
1
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Packing size
1
Pneumatic connection 1
Pneumatic connection 2
Product weight
Seal type on stud
sealing ring
Size
standard
Sleeve colour
blue
Sleeve material
POM
Structural design
Temperature depending operating pressure
Tolerance to nominal tightening torque
Tube seal, hose seal material
NBR
WA_NR
assembly position
unlimited
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.