text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Gyártó cikkszáma
QSLV3-1/8-8
Megnevezés
multiple distributor
Beszerelési helyzet
Tetszőleges
Bevezetések száma
1
Csomag mérete
1
Gyártó Termék neve
QSLV3-1/8-8
Gyártói cikkszám
153224
Kimenetek száma
3
Kioldó gyűrű anyaga
POM
Kioldó gyűrű színe
kék
Márka
FESTO
Méret
szabványos
Tömlőtömítés anyaga
NBR
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak