Nullpont rögzítőcsapok SOLIDBolt acél edzett 42829-9620
Mennyiségi egység
12,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nullpont rögzítőcsapok
Kivitel 1
SOLIDBolt
Kivitel 2
központosító vállal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=átmérő
20
D1
16
D2
M10
Méret
96
UNSPSC Code
27112101
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
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelési tudnivaló
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.