text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nullpont lemez
Kivitel 1
SOLIDBolt MAXX
Kivitel 2
nullpont rögzítőcsapokhoz SOLIDPoint
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B=Szélesség
200
F1=rögzítőerő (kN)
120
F2=rögzítőerő (kN)
45
H=Magasság
100
L=Hossz
200
B1
96
B2
28
H1
15
H2
15
L1
100
L2
15
Max. meghúzó nyomaték az SW1-en Nm
120
Méret
125/96
SW1
13
SW2
8
UNSPSC Code
31162802
max. fordulatszám f/perc
400
max. meghúzó nyomaték az SW2-en Nm
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A nullpont felfogó és a nullpont rögzítőcsapok együttesen lehetővé teszik, hogy a SOLIDBolt segítségével különösen a nagy gépasztalok felszerelése az eredeti költségek töredékéért elvégezhető. Lényegében ez azt jelenti, hogy a gépasztalok vagy alaplapok nullpont rögzítőcsapokkal vannak felszerelve, és nem az egész területre kiterjedő nullpont mechanikával. A nullpont technológiát csupán a szükséges pontokon alkalmazzák. Ez költségmegtakarítást jelent, különösen több, mint egy többszörös befogókkal rendelkező asztaloknál.
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
SOLIDPoint 96 felfogásához.
Műszaki adatok
Pozicionálási pontosság: 0,005 mm.
Rajzi hivatkozás
1) SOLIDPoint
2) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Nullpont rögzítőcsapok.
42838 Védődugók, kék.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak