text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
5-Axis reducer adapter
Version 1
UNILOCK
Version 2
soft
Form
C
Form definition
clamping bolt
Main material
tool steel
Surface finish body
ground
Component material
mild steel
Surface finish component
oxidised
D1=Thread
80
D3=Cap screw
M12
D=diameter
138
H=Height
100
D2
25
H1
28
H2
5
H3
10
Size
138
UNSPSC Code
24101600
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
Description

Anyag
Alaptest, szerszámacél.
Szorítócsap, betétedzésű acél.
Kivitel
Alaptest puha, funkcionális felületek köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szűkítő adapterek alkalmasak a munkadarab befogására pozicionálására. A szűkítő adapterek a munkadarabra csavarozhatók és így együtt a pneumatikus szorítómodulokra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762
2) Központosító szorítócsap = A alak
Kiegyenlítő szorítócsap = B alak
Szorítócsap = C alak
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought