text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
5 tengelyes szűkítő adapter
Kivitel 1
UNILOCK
Kivitel 2
puha
Alak
A
Alaktípus
Központosító Csap
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
köszörült
Komponens anyaga
edzett acél
Komponens felülete
oxidált
D1=Menet
80
D3=Hengeres fejű csavar
M12
D=átmérő
138
H=Magasság
100
D2
25
H1
28
H2
5
H3
10
Méret
138
UNSPSC Code
24101600
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
Description

Anyag
Alaptest, szerszámacél.
Szorítócsap, betétedzésű acél.
Kivitel
Alaptest puha, funkcionális felületek köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szűkítő adapterek alkalmasak a munkadarab befogására pozicionálására. A szűkítő adapterek a munkadarabra csavarozhatók és így együtt a pneumatikus szorítómodulokra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762
2) Központosító szorítócsap = A alak
Kiegyenlítő szorítócsap = B alak
Szorítócsap = C alak
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak