- Nullpont befogórendszer
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Alakzáró reteszelés
- „nyitott“ és „zárt“ lekérdezési lehetőséggel
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
További információk
Az UNILOCK rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül. A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 25 kN turbóval.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
- A harmadik levegőcsatlakozás lekérdezési funkcióként használható a tolózárak nyitott vagy zárt rögzítéséhez.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
- A harmadik levegőcsatlakozás lekérdezési funkcióként használható a tolózárak nyitott vagy zárt rögzítéséhez.
Előnyök
- Automatizálásra alkalmas különféle lekérdezési lehetőségeken keresztül.
- Alapfelszereltségeben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúp segítségével.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Alapfelszereltségeben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúp segítségével.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
1x rögzítőmodul.
1x O-gyűrű Ø110x1.
3x O-gyűrű Ø9x1,5 közegek bevezetéséhez.
6x rögzítőcsavar.
6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
1x O-gyűrű Ø110x1.
3x O-gyűrű Ø9x1,5 közegek bevezetéséhez.
6x rögzítőcsavar.
6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
Figyelembe veendő
Ajánlott tömlőméret:
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel.
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel.
Működési elv
A befogó modulok vagy az alaplapon lévő csatlakozásokon keresztül, vagy közvetlenül a befogó modulon lévő menetes csatlakozáson keresztül csatlakoztathatók.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ezt négyféleképpen lehet megvalósítani:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással is újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárásra záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor a légtelenítő csavart is ezen a ponton kell használni.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ezt négyféleképpen lehet megvalósítani:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással is újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárásra záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor a légtelenítő csavart is ezen a ponton kell használni.
Rajzi hivatkozás
a) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
O-gyűrű Ø9x1,5
b) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø9x1,5
c) központosító perem
d) légtelenítő
e) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (torlónyomás lekérdezése/szorító tolózár állásai)
O-gyűrű Ø9x1,5, 2 bar, 15l/perc
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)
A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
O-gyűrű Ø9x1,5
b) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø9x1,5
c) központosító perem
d) légtelenítő
e) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (torlónyomás lekérdezése/szorító tolózár állásai)
O-gyűrű Ø9x1,5, 2 bar, 15l/perc
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)
A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
Accessory
42208 szorítócsap
Védőcsap 42796 befogó modulokhoz
Burkolat 42796 befogó modulokhoz
Védőcsap 42796 befogó modulokhoz
Burkolat 42796 befogó modulokhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.