Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Show more
Show less
Description
Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Teljesen összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogó modulokkal. A befogóállomásokat szorítóbilincsek segítségével vagy közvetlen csavarkötéssel rögzítik a gépasztalra.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Clamping station.
- Pneumatic plug-in port.
- Ring bolts.
- Operating instructions.
- Pneumatic plug-in port.
- Ring bolts.
- Operating instructions.
On request
Clamping station in special dimensions.
Accessory
- UNILOCK clamping brackets for UNILOCK clamping stations 42751-20.
- UNILOCK clamping bolts 42208.
- UNILOCK interchangeable subplates for zero-point clamping system 42755.
- UNILOCK protection bolts for clamping modules 42796.
- UNILOCK covers for clamping modules 42796.
- Port strips for UNILOCK clamping stations 42797.
- UNILOCK clamping bolts 42208.
- UNILOCK interchangeable subplates for zero-point clamping system 42755.
- UNILOCK protection bolts for clamping modules 42796.
- UNILOCK covers for clamping modules 42796.
- Port strips for UNILOCK clamping stations 42797.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.