text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csatlakozótömb
Kivitel 1
nullpont befogórendszerekhez
Alak
A
Alaktípus
1x
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
oxidált
Komponens anyaga
sárgaréz
B
34
H
56
H1
36
L
62,6
SW
14
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
Csatlakozótömb gyors légtelenítővel. A csatlakozótömb az UNILOCK befogóállomásokra szerelhető. A pneumatikus dugaszolható csatlakozók a csatlakozótömbön felfelé helyezkednek el. Ily módon nem fedik őket összegyűlt forgács.
A csatlakozótömbön keresztül hátrafelé irányuló gyorslégtelenítéssel tiszta munkavégzést biztosítható a befogóállomáson.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
oxidált.
Előnyök
- Csatlakozótömb gyorslégtelenítéssel.
- Nem képződnek forgács lerakódások a pneumatikus dugaszolható csatlakozóknál.
- Az emulzió a gyorslégtelenítőn keresztül hátrafelé távozik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak