Szorítócsap UNILOCK edzett acél 42208-140002416
- Különböző cseremodulokkal kombinálható szorítócsapok
- Munkadarabok és készülékek befogására és pozícionálására
- Köszörült funkcionális felületek
- Edzett
- Szorítócsapok széles választéka
Sales unit
111,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítócsap
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1
M16
H
24
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
SW
17
UNSPSC Code
27112101
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
Description
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
Az UNILOCK szorítócsapok kiválóan alkalmasak a munkadarabok és készülékek befogására és pozicionálására.
A szorítócsapokat összecsavarozhatók a cserelemmel, majd a különböző alapmodulokra adaptálhatók.
A szorítócsapokat összecsavarozhatók a cserelemmel, majd a különböző alapmodulokra adaptálhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.