text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kiegyenlítő szorítócsap
Kivitel 1
UNILOCK
Alak
A
Alaktípus
XY-irány
Alaptest anyaga
rozsdamentes acél
D
39,5
D1
25
G
M10
H
35,1
H1
14
H2
2,9
H3
3,5
H4
18
H5
23
Méret
RENDSZERMÉRET 80 MM
UNSPSC Code
27112101
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
Nemesacél.
Kivitel
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
Az UNILOCK kiegyenlítő szorítócsapok alkalmasak munkadarabok és készülékek befogására és pozicionálására.
A szorítócsapok a csereelemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.

Az alaktípus X-irány képes a ± 1 mm-es méretkiegyenlítésre egy irányban.
Az alaktípus XY-irány képes a ± 1 mm-es méretkiegyenlítésre minden irányban.

Az UNILOCK kiegyenlítő szorítócsapokkal és az M10-es rögzítőcsavarokkal akár 35.000 N szorítóerő is elérhető.

További szorítócsapok azonos rendszerméretben találhatók a termékeknél 42208, 42209, 42210 és 42208 menetes csappal.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
Lehetséges ±1 mm-es méretkiegyenlítés egy/minden irányban.
Szállítási terjedelem
1x UNILOCK kiegyenlítő szorítócsap rögzítőcsavarral.
Rajzi hivatkozás
1) Ismétlési pontosság <0,05 mm
2) ±1 mm méretkiegyenlítés
3) Beszerelési kontúr
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak